Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
設備端 / 面板饋通
5
Număr articol: 21 35 030 0517 020
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 2m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 2m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 030 0517 020
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 2m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
設備端 / 面板饋通
5
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 106 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140810686
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați