Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 97 00 000 0611
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 10m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 0611
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PUR 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Termination method Crimp termination
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
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
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta