Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Osanumero: C2 13 200 0000 0385
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 3.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on one side
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Halogen-free
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Кодирование A-coding
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 4.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713141027281
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare