Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0010
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: C2 13 200 0000 0010
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PVC 1.00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 50,2 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140512887
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer