Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: C2 13 200 0000 0317
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 0.60m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 0.60m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.6 m
Notes
Compare
Varenummer: C2 13 200 0000 0317
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 0.60m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
Identification
  • Category Systeembekabeling
  • Series Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specification Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Haaks
    Omgespoten
  • Type of cable Koperkabel (rond)
  • Description of the cable Halogeenvrij
Version
  • Cable length 0,6 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpaansluiting
  • Shielding Niet-afgeschermd
  • Coding A-codering
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethaan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Duitsland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140968783
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare