Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0168
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 3.50m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 3.50m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 3,5 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0168
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 3.50m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series Yuvarlak konnektörler M12
  • Element Kablo takımları
  • Specification Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Description of the cable Halojensiz
Version
  • Cable length 3,5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Krimp sonlandırma
  • Shielding Ekransız
  • Coding A-Kodlu
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Almanya
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950634
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen