Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0190
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 2.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Krimp sonlandırma
  • Shielding Ekransız
  • Coding A-Kodlu
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Cable diameter 4,5 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
  • California Proposition 65 substances İçermez
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950412
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen