Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 67 002 9020
InduCom hexagonal screw,4-40UNC,17,5-8.8
InduCom hexagonal screw,4-40UNC,17,5-8.8

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Zeskantschroef
Draad 4-40 UNC x 17,5-8,8 met captieve onderlegschijf
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 002 9020
InduCom hexagonal screw,4-40UNC,17,5-8.8
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Zeskantschroef
  • Beschrijving van het accessoire Draad 4-40 UNC x 17,5-8,8 met captieve onderlegschijf
Technische eigenschappen
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,245 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 73181558
  • GTIN 5713140088115
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare