Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
129
Artikelnummer: 61 03 001 0013 160
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Met interne aarding
Grootte: D-Sub 1
Gekartelde schroef Draad 4-40 UNC
1x
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Beschermingsgraad: IP30
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 03 001 0013 160
InduCom 9p S40°-entry kn-screw 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
129
Productdetails
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de carcasa/base Base
  • Descripción de carcasa/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 1
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 36,4 mm
  • Anchura 31 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 37 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222564
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare