Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
48
Varenummer: 61 03 001 0014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 2
Knurled screw Thread 4-40 UNC
40° side entry
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 61 03 001 0014
InduCom 15p S40°-entry kn-screw 4-40
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
48
produkt detaljer
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With internal earth
Версия
  • Размер D-Sub 2
  • Версия 40° side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Компенсация натяжения кабеля An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Тип блокировки Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • заземление With internal grounding block
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Материал (винт) Steel, nickel plated
  • Длина 34.7 mm
  • Ширина 39.3 mm
  • Высота 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 45 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140157637
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare