Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
64
Numéro d‘article: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 2
Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
1x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 61 03 001 2014 160
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
64
détails du produit
Azonosítás
  • Kategória Lengő csatlakozóházak/házak
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás InduCom
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Házburkolat
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Belső földeléssel
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Törésgátló Egy további InduCom kábelbilincs vagy krimplehető karima - kábelsaru kombináció rendelkezésre áll a kábel használatától függően.
  • Rögzítés típusa Hatlapfejű csavar rögzített alátétgyűrűvel Menet UNC 4-40
  • földelő csatlakozás Belső földelő blokkal
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,4 Nm földelő csatlakozás
    ‌0,4 Nm fedélszorító csavar
    ‌0,4 Nm rögzítőcsavar
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Anyag (csavar) Acél, nikkel bevonatú
  • Hossz 36,4 mm
  • Szélesség 39,3 mm
  • Magasság 14,8 mm
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 45,355 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140222502
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer