Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
48
Objednací číslo: 61 03 001 2014
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
S vnitřním uzemněním
Velikost: D-Sub 2
Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit 4-40 UNC
40° boční vstup
1x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 61 03 001 2014
InduCom 15p S40°-entry hexscrew 4-40
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
48
Detaily produktu
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 系列 D-Sub
  • 標識 InduCom
  • 上殼/底座類型 底座外殼
  • 上殼/底座介紹 帶內接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 版本 40°邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x
  • 應力消除件 根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
  • 鎖定類型 帶防脫落墊片的六角螺栓 螺紋4-40 UNC
  • 接地 含內接地板
  • 2 個組件
  • 可分離
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • 環境溫度 -20 ... +90 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 材料(螺栓) 鋼、鍍鎳
  • 長度 34.7 mm
  • 寬度 39.3 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 4 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140157910
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte