Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
4 mm más largo
Corriente nominal: ≤100 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 16 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ TC 100
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 4mm長い
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 16 mm²
  • 定格電流 ≤ 100 A
  • 接触抵抗 ≤ 0.3 mΩ
  • ストリップ 長さ 19 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 18.6 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar