Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
アクセサリ
5
Part number: 09 35 231 0423
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets
Crimp termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 5
Silver plated
PushPull
Clamping range: 9 ... 13 mm
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 231 0423
Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
5
Combinables
14
Tools
3
アクセサリ
5
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • 名称 Power
  • エレメント コネクタセット
  • 特長 直観的なロック機構
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 5
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容
    プラスチックハウジングとメスインサートを含む
    コンタクトなし
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.25 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 22 ... AWG 12
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 690 V
  • 定格サージ電圧 8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • クランプ可能範囲 9 ... 13 mm
  • 耐振動性 5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
  • 耐衝撃性 5 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (Oリング) NBR
  • 材質 (ケーブルシール) TPE
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 27 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140054202
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare