Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 14 004 8301
Han-Modular Flexbox HBM
Han-Modular Flexbox HBM

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
для 4 модулей, a ... d
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Артикул: 09 14 004 8301
Han-Modular Flexbox HBM
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Flexbox
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    for 4 modules
    a ... d
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP54
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-1
    EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140354692
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare