Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
1
Capots/Embases
83
Cordons
3
Frames
17
Objednací číslo: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Han® Domino USB-C Cube
Domino modul
Adaptér, Pro propojovací kabel, Malá záložka
Male
Polykarbonát (PC)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 97 00 000 0139
Han-Mod_M_USB-C_M_C.1_P.Cable
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
1
Capots/Embases
83
Cordons
3
Frames
17
Detaily produktu
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® Domino USB-C Cube
  • Size of the module Domino module
  • Description of the module
    Adapter
    for patch cable
    Small tab
Version
  • Gender Male
Technical characteristics
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4.7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte