Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Artikelnummer: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Domino-module
Lange versie, Klein tabblad
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 0398
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Type module Han® Carrier Cube
  • Maat van de module Domino-module
  • Beschrijving van de module
    Lange versie
    Klein tabblad
Versie
  • Details Insulated to the hinged frame.
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare