Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
54
Artikelnummer: 09 37 003 0801
Han M HOUSING BULKHEAD MOUNTIN
Han M HOUSING BULKHEAD MOUNTIN

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Haaks
Grootte: 3 A
Enkele sluithendel
Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 37 003 0801
Han M HOUSING BULKHEAD MOUNTIN
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
54
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type kap/behuizing Scheidingswand gemonteerde behuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Haaks
Versie
  • Grootte 3 A
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor ruwe omgevingen
  • Pakketinhoud Met afdichtingsschroef
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Bevestigingsschroeven M3
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 Met afdichtingsschroef
    IP67 Met afdichtingsschroef
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 1,22 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140055209
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare