Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
2
Frames
2
Osanumero: 19 30 132 0429
Han L32 B-HTE-HC-DL-M50
Han L32 B-HTE-HC-DL-M50

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, Size: L32 B, Double locking lever, Top entry, 1x M50, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 19 30 132 0429
Han L32 B-HTE-HC-DL-M50
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Контактные вставки
2
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Тип Высокая конструкция
Версия
  • Размер L32 B
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M50
  • Тип блокировки Две защелки
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи HARTING для промышленного применения
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой алюминий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 305 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140165212
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare