Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Artikelnummer: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Binnenwerken
Schroefaansluiting
Vrouwelijk
Polyamide (PA)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Nominale stroom: ‌80 A
Grootte: 24 B
Contacten: 12
Dwarsdoorsnede geleider: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Signaal
Koperlegering
Verzilverd
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
166
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han-Com®
  • Identificatie Han® K 4/8
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 24 B
  • Aantal contacten 12
  • Aantal signaalcontacten 8
  • Aantal voedingscontacten 4
  • PE-contact Ja
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² Signal
  • Nominale stroom ‌ 80 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom (signaal) 16 A
  • Nominale spanning (signaal) 400 V
  • Nominale impulsspanning (signaal) 6 kV
  • Mate van verontreiniging (signaal) 3
  • Nominale stroom conform UL 80 A
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale stroom conform UL (signaal) 16 A
  • Nominale spanning conform UL (signaal) 600 V
  • Nominale stroom conform CSA 80 A
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Nominale stroom conform CSA (signaal) 16 A
  • Nominale spanning conform CSA (signaal) 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 0.3 mΩ
  • Contactweerstand, signaalgebied ≤ 1 mΩ
  • Striplengte
    14 mm
    7.5 mm Signal
  • Aanhaalkoppel
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm Signal
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌3 Nm Contact screw M6
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    Slotted 0.8 x 4.5
    PH2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Silver plated
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 145,833 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden