Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
N.º de referencia: 09 38 005 2702
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌200 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 5
Sección de conductor: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² Señal 25 ... 40 mm² PE
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 38 005 2702
Han K 3/2 Pos. Female Insert Screw Term.
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 3/2
  • Especificaciones Acodado
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 24 B
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Contacto PE Sí
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    35 ... 70 mm² Power
    0,5 ... 2,5 mm² Señal
    25 ... 40 mm² PE
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • Tensión nominal (señal) 400 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 6 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 200 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 1.150 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 2.000 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 8 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Corriente nominal según UL (señal) 16 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según UL (Potencia) 200 A
  • Tensión nominal según UL (Potencia) 600 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 16 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 600 V
  • Corriente nominal según CSA (Potencia) 16 A
  • Tensión nominal según CSA (Potencia) 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,2 mΩ
  • Resistencia de contacto, área de señales ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable
    22 mm
    7 mm Contactos de señal
    14 mm Contacto PE
  • Par de apriete
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
    ‌0,5 Nm Contactos de señal
    ‌6 Nm Contacto PE
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 411 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056183
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar