Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 14 000 9938
Han GND unlocking protection yellow
Han GND unlocking protection yellow

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Unlocking protection
Notes
Compare
Part number: 09 14 000 9938
Han GND unlocking protection yellow
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada Han® GND
  • Typ příslušenství Ochrana proti odjištění
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 4,03 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140018723
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download