Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Osanumero: 10 36 004 0001
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector sets, Screw termination, Rated current: ‌10 A, Contacts: 4, Size: 3 A, Single locking lever, Top entry, 1x M20, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Osanumero: 10 36 004 0001
Han Ex 4A Kit HBM/HTE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
tuotteen yksityiskohdat
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han A®
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Elemento Conjunto completo
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 4
  • contato terra Yes
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 90 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C Up to +70°C in T4
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Material (carcaça/base) Zinc die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Powder-coated
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Stainless steel
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 124,32 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140163492
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare