myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
28
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
данные отсутствуют
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
适用于工业用途的上壳/底座
19 43 116 0428
Артикул: 19 43 116 0428
Han-Eco 16B-HTE-for DL-M40-glanded
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельный кожух
Со встроенным кабельным сальником
Размер: 16 B
Две защелки
Верхний ввод
1x M40
Материал (кабельный/блочный кожух): Полиамид (ПА), Армированный стекловолокном
RAL 9005 (черный)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 43 116 0428
Han-Eco 16B-HTE-for DL-M40-glanded
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
28
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Identificación
Categoría
Hoods / Housings
Serie de capotas/bases
Han-Eco
®
B
Tipo de capota/base
Hood
Descripción de capota/base
With integrated cable gland
Versión
Tamaño
16 B
Versión
Top entry
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
Double locking lever
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
For use as a connector according to IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Rango de sujeción
16 ... 28 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Color (capota/base)
RAL 9005 (jet black)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Sustancias de la California Proposition 65
Yes
Sustancias de la California Proposition 65
Lead
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
209.5 g
País de origen
Germany
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140178793
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Чешский)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Венгерский)
PDF (Итальянский)
PDF (Японский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Турецкий)
PDF (Шведский)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare