Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Artikelnummer: 10 36 008 0014
Han EX 8D QL Kit HSM angled M20/HTE M20
Han EX 8D QL Kit HSM angled M20/HTE M20

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectorsets
Complete set
Han-Quick Lock®-afsluiting
Nominale stroom: ‌5 A
Contacten: 8
Grootte: 3 A
Enkele sluithendel
Ingang boven-/zijkant
1x M20 1x M20
Materiaal: Zink-spuitgietwerk
Geëpoxeerd
Beschermingsgraad: IP65, IP67
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 10 36 008 0014
Han EX 8D QL Kit HSM angled M20/HTE M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie Han® Ex
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Ex
  • Element Complete set
Versie
  • Aansluitmethode Han-Quick Lock®-afsluiting
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 8
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Details Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning ‌ 90 V DC
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +85 °C
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 180,54 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140189683
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare