Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
N.º de referencia: 09 33 706 2601
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 6 B
Contactos: 6
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 706 2601
Han E6_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
15
Accessories
6
Spare Part
1
Hoods/Housings
299
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Inserţii
  • Seria Han E®
  • Caracteristici Han® GreenLine
Versiune
  • Metoda de terminaţie Contact cu şurub
  • Gen Tată
  • Mărime 6 B
  • Cu protecţie a firelor Da
  • Număr de contacte 6
  • Contact de împământare Da
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,75 ... 2,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Tensiune nominală conform CSA 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 7,5 mm
  • Moment de strângere
    ‌0,5 Nm Şurub de contact M3
    ‌0,5 Nm Şuruburi de fixare M3
    ‌1,2 Nm Şurub PE M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Policarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 43 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140472242
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522