Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Pieza de repuesto
1
Numéro d‘article: 09 12 002 3101
Han Brid-Female-C Cu-Bus-Modul(G)
Han Brid-Female-C Cu-Bus-Modul(G)

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Femelle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Taille: 3 A
Contacts: 2 + 4 contacts électriques 10 A + option pour terre
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 12 002 3101
Han Brid-Female-C Cu-Bus-Modul(G)
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
1
Spare Part
1
détails du produit
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Brid®
  • 名称 Han-Brid® Cu
  • 仕様 ハイブリッドフィールドバスコネクター
バージョン
  • ジェンダー メス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 2
  • 追加コンタクト + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション
  • 詳細
    機器側
    上部部品、未装着
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Neobsahuje
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 3.76 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140016712
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer