Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0480
Han B Hood Top Entry PG 21 Central Lever
Han B Hood Top Entry PG 21 Central Lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0480
Han B Hood Top Entry PG 21 Central Lever
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Capota
  • Type Perfil alto
Version
  • Size 16 B
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Locking type Enclavamiento central (sobre la capota)
  • Field of application Capotas/bases estándar para conectores industriales
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 408 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140045897
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar