Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
N.º de referencia: 09 30 016 0480
Han 16B-gg-ZV-21
Han 16B-gg-ZV-21

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 016 0480
Han 16B-gg-ZV-21
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Accessories
5
Inserts
65
Frames
2
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Tip Yüksek yapılı
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Üstten girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 21
  • Kilitleme tipi Merkezi kilitleme mandalı (seyyar gövdede)
  • Uygulama Alanı Endüstriyel konnektörler için standart seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Alüminyum döküm
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) Toz boya kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037 (toz gri)
  • Malzeme (kilitleme) Paslanmaz Çelik
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 408 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140045897
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN