Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
4
Контактные вставки
20
Frames
3
Артикул: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Han 6HPR-HTE-CL-M20

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 6 B
Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
Нержавеющая сталь
Верхний ввод
1x M20
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Примечания
Compare
Артикул: 19 40 006 0481
Han 6HPR-HTE-CL-M20
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
4
Контактные вставки
20
Frames
3
Информация о компоненте
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
Версия
  • Размер 6 B
  • Версия Top entry
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Central locking lever (on the hood)
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 566.7 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140418905
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare