Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
20
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Part Number: 09 30 906 0301
Han 6B-SCP-HBM-SL
Han 6B-SCP-HBM-SL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Resistente à corrosão
Tamanho: 6 B
Construção baixa
Alavanca de trava individual
Policarbonato (PC), Aço inox
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 09 30 906 0301
Han 6B-SCP-HBM-SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
20
Accessories
8
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category フードとハウジング
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing パネル取付けハウジング
  • Description of hood/housing 耐腐食
  • Type 低背タイプ
Version
  • Size 6 B
  • Locking type シングルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • Field of application 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) アルミダイカスト
  • Surface (hood/housing) 粉体塗装
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (ダストグレー)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking)
    ポリカーボネート (PC)
    ステンレススチール
  • Colour (locking) RAL 7037 (ダストグレー)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
Specifications and approvals
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89.5 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140164376
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare