Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Osanumero: 09 21 064 4611
Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right
Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 64
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osanumero: 09 21 064 4611
Han D 64 Pos. M Insert Term. Block Right
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han D® AV
  • Element Terminal block connector
  • Specification
    Right hand version
    Multi contour (MK)
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 64
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.2 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Tightening torque 0.5 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 폴리카보네이트 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material (contacts) 구리 합금
  • Surface (contacts) 은도금
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 570 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140040830
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare