Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
Parça numarası: 09 40 006 1262
Han 6 HPR base panel -screw lock. PG 29
Han 6 HPR base panel -screw lock. PG 29

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Yüzeye monte muhafaza
Boyut: 6 B
Vidalı kilitleme
Paslanmaz Çelik
Yandan Girişli
1x Pg 29
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Alüminyum döküm, Korozyona dayanıklı
Toz boya kaplı
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta): NBR
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 40 006 1262
Han 6 HPR base panel -screw lock. PG 29
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
20
Accessories
7
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
Ürün detayları
Identificação
  • Categoria Capotas/bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR
  • Tipo de carcaça/base Base de montaje en superficie
Versão
  • Tamanho 6 B
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x Pg 29
  • Tipo de trava Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicação Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Toque de aperto (travamento do parafuso) ‌ 4 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K según ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superfície (carcaça/base) Recubierto de polvo
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftalina
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 789,8 g
  • País de origem Alemania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140057333
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın