De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Montageafdekking
Afstandsbout M6
Grootte: 48 B
Schroefvergrendeling
Roestvrij staal
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Beschermingsgraad: IP65, IP68, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653