Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Vinklet
Version
Størrelse
3 A
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
Pakkens indhold
Bestil tætningsskruen separat.
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP44
IP65 Med tætningsskrue
IP67 Med tætningsskrue
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Trykstøbt zink
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
Ubelagt
Farve (kappe/hus)
Umalet
Materiale (låsning)
Stål
Overflade (låsning)
Forzinket
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly