Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
2
Număr articol: 09 57 308 0500 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG  AC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu Drept
Contacte: 11
Carcasă
Mărime: 3 A
Note
Comparați
Număr articol: 09 57 308 0500 000
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG AC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Tools
2
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Identification Hybrid
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 11
  • Number of data contacts 8
  • Number of power contacts 3
  • Contact configuration L1, PE, N
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Stranded
  • Rated current (power) 16 A
  • Rated voltage (power) ‌ 300 V AC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 153 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85367000
  • GTIN 5713140072510
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați