Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Angular
Tamanho: 24 HPR VS
Trava parafuso
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 09 40 124 0424
Han 24HPR VarioShell-HBMA-24HPR Compact
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR VarioShell
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 24 HPR VS
  • VarioShell level 1 1x Han-Compact®
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌12 Nm Installationsram
    ‌10 Nm Installationsskydd
    ‌12 Nm PE-skruv
    ‌3 Nm Fästskruvar M6
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (seal) NBR
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klass B
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2,029 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140571495
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare