Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
N.º de referencia: 09 40 024 9923
Han 24HPR EasyCon frame male 3x650A
Han 24HPR EasyCon frame male 3x650A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para aislantes macho, 3x Han® HC Modular 650
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 9923
Han 24HPR EasyCon frame male 3x650A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contact inserts
5
Hoods/Housings
7
Detalles del producto
Identification
  • Category Accesorios
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Bastidor
  • Description of the accessory
    para aislantes macho
    3x Han® HC Modular 650
Version
  • Size 24 B
  • Pack contents
    2x perno distanciador (entrecaras 7)
    2x tornillo M4
    2x arandela SK S4
    2x tornillo de cabeza avellanada M4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Perno distanciador
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌1,5 Nm Tornillos de interconexión
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metálicos
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 247 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140902152
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos