Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
198
N.º de referencia: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de borne de cepo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.5 ... 4 mm² Contactos de relé 0.14 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 33 024 2758
Han 24 ESS-BU 8 MECH.SCHALTKONTAKT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
198
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han® ESS
  • Spécification Avec 8 contacts de sécurité
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Genre Femelle
  • Taille 24 B
  • Nombre de contacts 8
  • Contact de terre Oui
  • Détails pour capots/embases haut profil uniquement
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    0,5 ... 4 mm² Contacts de sécurité
    0,14 ... 2,5 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 14
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 9 ... 11 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 203 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140052116
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN