Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
61
Numer Katalogowy: 09 33 024 4729
Han 24 ES-AV-F-lewy
Han 24 ES-AV-F-lewy

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Złącze terminalblokowe
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 24
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 024 4729
Han 24 ES-AV-F-lewy
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
61
Szczegóły Produktu
Identificare
  • Categoria Einsätze
  • Seria Han® ES AV
  • Element Anschlussverteiler
  • Specificație
    Ausführung links
    Single-Kontur (SK)
Versiune
  • Metoda de terminaţie Käfigzugfederanschluss
  • Gen Buchse
  • Mărime 24 B
  • Număr de contacte 24
  • Contact de împământare ja
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 2,5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 500 V
  • Tensiune de impuls nominală 6 kV
  • Grad de poluare 3
  • Curent nominal conform UL 12 A
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Curent nominal conform CSA 12 A
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Moment de strângere
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Recommended screw driver
    Schlitz 0,5 x 3
    Schlitz 0,6 x 3,5
    PH2
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonat (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (contacte) Kupferlegierung
  • Suprafaţă (contacte) versilbert
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Excepţii RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • stare ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII nicht enthalten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV nicht enthalten
  • Substanţe REACH SVHC ja
  • Substanţe REACH SVHC Blei
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Blei
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 227 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140052260
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare