Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
アクセサリ
4
インサート
69
Frames
2
部品番号: 19 62 816 0530
Han 16EMC/B-HTE2/HSE-M16/M20/M32 (HT)
Han 16EMC/B-HTE2/HSE-M16/M20/M32 (HT)

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
フード
サイズ: 16 B
高背タイプ
ダブルロックレバー
トップ/サイドエントリー
1x M16 1x M20 1x M32
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
コーティングなし
無塗装
ノート
Compare
部品番号: 19 62 816 0530
Han 16EMC/B-HTE2/HSE-M16/M20/M32 (HT)
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
20
アクセサリ
4
インサート
69
Frames
2
製品詳細
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 16 B
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry
    1x M16
    1x M20
    1x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 201.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140171916
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare