Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
30
Frames
2
部品番号: 19 62 810 1420
Han 10EMC/B-HTE-M20 (HT)
Han 10EMC/B-HTE-M20 (HT)

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Low construction
Double locking lever
Top entry
1x M20
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 19 62 810 1420
Han 10EMC/B-HTE-M20 (HT)
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
30
Frames
2
製品詳細
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type kap/behuizing Kap
  • Type Lage constructie
Versie
  • Grootte 10 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Met Han® High Temp-componenten
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Oppervlak (kap/behuizing) Niet-gecoat
  • Kleur (kap/behuizing) Niet-geverfd
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 130 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140132849
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare