Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
N.º de referencia: 19 30 010 1131
Han 10B HTE M25 PFT SL
Han 10B HTE M25 PFT SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 30 010 1131
Han 10B HTE M25 PFT SL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
19
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
41
Frames
2
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda przepustu panelowego
  • Typ Wysoka konstrukcja
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M25
  • Typ blokowania Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Zakres zastosowań Standard hoods/housings for industrial connectors
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Powder-coated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (dust grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 327 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140164659
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar