Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1679
N.º de referencia: 24 02 405 2130
Ha-VIS eCon 2052GB-AD-P
Ha-VIS eCon 2052GB-AD-P

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 48, 54
Número total de puertos: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 24024052120.
N.º de referencia: 24 02 405 2130
Ha-VIS eCon 2052GB-AD-P
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
1
System Cables
1679
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 2000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung Unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Entries
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking Yes
  • Quality of Service Yes
  • Energie Efficient Ethernet Yes
  • Flow Control Off
  • Meldekontakt No
  • PoE Funktionalität Yes
  • Jumbo Frame Support Yes
  • Lieferumfang
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    48 V DC
    54 V DC
  • zulässige Spannung 44 ... 57 V DC
  • Überspannungsschutz Yes
  • Betriebsstrom
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Überstromschutz ‌4 A Girişte
  • Leistungsaufnahme
    <70.1 W @ 48 V DC
    <141.4 W @ 54 V DC
  • Anschlussart Takılabilir vidalı kontak
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0.08 ... 2.5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz Evet
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur ‌0 ... +55 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 980,000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • Übertragungsstandard 1000BASE-SX
  • Faserart Multimode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Female
  • Übertragungsphysik FO
  • Wellenlänge 850 nm
  • Datenrate ‌ 1,000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 0.55 km
  • Ausgangsleistung -9.5 ... -4 dBm
  • Eingangsleistung -17
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternatif A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE
    48 V DC
    54 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung Bkz. bölüm 33.1.4'te IEEE 802.3
  • Pinout Alternatif A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Alüminyum (anodize)
  • Länge 27,3 mm
  • Breite 120 mm
  • Höhe 113,5 mm
  • RoHS uyumlu
  • ELV Status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe İçermez
  • REACH ANNEX XIV Stoffe İçermez
  • REACH SVHC Stoffe İçermez
  • California Proposition 65 Stoffe Evet
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Radyo bozulma özellikleri
    EN 61000-4-2 Elektrostatik boşalma (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromanyetik alan
    EN 61000-4-4 Hızlı voltaj değişiklikleri (patlama)
    EN 61000-4-5 Darbe gerilimi
    EN 61000-4-6 iletilen parazitler
    EN 61000-6-4 emisyon standardı
    IEC 60068-2-6 Titreşim (sinüzoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 433 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147584
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612