Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 22 143 0100 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 0.1 m
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 33 22 143 0100 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on one side
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Easy Install
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 0.1 m
  • Liczba rdzeni 20
  • Konstrukcja rdzenia 20x AWG 26
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    1.9 mm
    2 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    1.9 mm
    2 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.9 mm
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Siła łączenia ‌ 50 N
  • Siła wycofania ‌ 50 N
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-ground)
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 폴리아미드 (PA)
  • Kolor (wkład) 검정색
  • Materiał (kontaktów) 구리 합금
  • Powierzchnia (kontakty)
    은도금 터미네이션 사이드
    은도금 체결 측면
  • Materiał (przewodu) PUR (폴리우레탄)
  • Kolor (kabel) 검정색
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje no
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    니켈
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 268 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140150409
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen