Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0500 0202
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0500 0202
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Impresión en cable HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Versión
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +80 °C movido
    -20 ... +80 °C no desplazado
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 100 g
  • País de origen Austria
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140570900
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar