Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 03 000 9939
DIN-Signal Identification strip type C
DIN-Signal Identification strip type C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tira de identificación
para conectores hembra con terminal arrollada, Tipo C
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 000 9939
DIN-Signal Identification strip type C
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier DIN 41612
  • Type af tilbehør Identifikationsstrimmel
  • Beskrivelse af tilbehøret
    til Female konnektorer med wrap-stolper
    Type C
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,34 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 39269097
  • GTIN 5713140004276
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400