Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 04 211 1000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Unimod
Lungimea cablului: 100 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 1000 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable Monomodo
Versión
  • Longitud de cable 100 m
  • Número de fibras 4
  • Tipo de fibra 4E9/125 G657.A1
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 5,5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio
  • Color (capota/base) RAL 1021 (amarillo colza)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.100 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140258945
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați