Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 61 431 0300 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 30m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 30m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Одномодовый, Литой
Длина кабеля: 30 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 61 431 0300 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 30m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 SC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 30 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272699
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare