Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 61 431 0100 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Оптоволоконный кабель
Многомодовый, Литой
Длина кабеля: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 61 431 0100 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 10m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Identification Industrial Fibre Optic
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 SC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Multimode
    Overmoulded
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 79 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140272071
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare